Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P06 42 S11
Bill of material
3L-P06-A-BU 42S11
CODICE
Codice
CU
Corsa
8 mm
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
D
Diametro punzone
32 mm
L
Lunghezza totale
96 mm
LMIN
Lunghezza minima
94 mm
RC
Riserva corsa
2 mm
P
Pressione
bar
F0
Forza iniziale
daN
F1
Forza finale
daN
FX
Forza
daN
S
Superficie
13.85 cm^2
PP
Peso
2.06 Kg