Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P06 42 S25
Bill of material
3L-P06-A-BU 42S25
CODICE
Kodu
CU
Kurs
8 mm
CX
Çal??ma Kursu
mm
Enter value for CX
Çal??ma Kursu
mm
cm
inch
ft
D
Z?mba çap?
32 mm
L
Toplam Boy
106 mm
LMIN
Min.Boy
104 mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
P
Bas?nç
bar
F0
Son kuvvet
daN
F1
Ba?lang?ç kuvveti
daN
FX
Kuvvet
daN
S
Yüzey
13.85 cm^2
PP
Ağırlık
2.2 Kg