Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P07 (Imperial) - Piston Seal - Series 207 (Imperial)
Bill of material
207.18997-1450
PN
Part No.
207.18997
SERIES
Series
207
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
Zoll
ID
d Inner Diameter
Zoll
B
0.625 Zoll
L
L Groove Length
Zoll
H
H Seal Height
0.875 Zoll
C
C Lead-in Chamfer
0.312 Zoll
R
R Groove Radius
0.016 Zoll
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
13.230 Zoll
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Zoll
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
754.18 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen