Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P07 (Imperial) - Piston Seal - Series 207 (Imperial)
Bill of material
207.18997-1450
PN
Part No.
207.18997
SERIES
Series
207
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
英寸
ID
d Inner Diameter
英寸
B
0.625 英寸
L
L Groove Length
英寸
H
H Seal Height
0.875 英寸
C
C Lead-in Chamfer
0.312 英寸
R
R Groove Radius
0.016 英寸
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
13.230 英寸
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 英寸
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
754.18 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型