Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 35
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P20PH28 to P32PH28 - Hardened Precision Spur Gears - 20, 24, 1/10 and 32 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - 17-4 Stainless Steel Hardened RC 28-35 - 20° Pressure Angle
Bill of material
P24PH28-24
PN
Product No.
DES
Description
Hardened Precision Spur Gear
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
17-4 Stainless Steel
PA
Pressure Angle
20 °
DP
Diametrical Pitch
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
Zoll
OD
Outside Diameter
Zoll
B
Bore
0.2498 Zoll
F
Face Width
3/16 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen