Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P33 (Imperial) - Piston Seal - Series 233 (Imperial)
Bill of material
233.40565-1450
PN
Part No.
233.40565
SERIES
Series
233
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
Pouce
ID
d Inner Diameter
Pouce
B
0.625 Pouce
L
L Groove Length
Pouce
C
C Lead-in Chamfer
0.469 Pouce
R
R Groove Radius
0.016 Pouce
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
11.960 Pouce
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Pouce
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
54 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés