Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P35 (Imperial) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Imperial)
Bill of material
235.79454-1450
PN
Part No.
235.79454
SERIES
Series
235
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
Zoll
ID
d Inner Diameter
Zoll
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
Zoll
B
0.315 Zoll
B1
0.091 Zoll
L
L Groove Length
Zoll
L1
1.228 Zoll
C
C Lead-in Chamfer
0.236 Zoll
R
R Groove Radius
0.016 Zoll
PRES
Pressure
psi
D2
2.460 Zoll
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Zoll
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
3.7 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen