Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P35 (Metric) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Metric)
Bill of material
235.50928-100
PN
Part No.
235.50928
SERIES
Series
235
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
ID
d Inner Diameter
mm
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
mm
B
9.00 mm
B1
2.00 mm
L
L Groove Length
mm
L1
29.70 mm
C
C Lead-in Chamfer
6.75 mm
R
R Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
D2
109.00 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
10.55 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)