Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
P3M - Toothed idler with rib
Bill of material
AHC-30-P3M100
CNSORDERNO
CNSTYPECODE
TYPE1
Type
WM
Wheel material
FM
Flange material
BM
Bearing material
Steel
ST
Surface treatment
NT
Teeth
30
TNW
Type Nominal Width
PD
P.D.
28.65 mm
OD
O.D.
27.89 mm
F
35 mm
E
25 mm
A
mm
W
mm
S
mm
DH
Dh
0.0 mm
NO
No. of bearing
D
d
6 mm
DD
D
19 mm
B
6.0 mm
RR
Riveting ribs
ALT
Flange cut
FC
mm
BB
Bearing brand
INFOTEXT
Infotext
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)