Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
P542CIN - STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R.12,4 AND NON SLIP BASE
Lista de peças
P54260.IN16X090CIN
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
19.5 mm
MIS03
H1
32 mm
MIS04
H3
22
MIS05
E
13 mm
MIS06
s
7 mm
MIS07
R
12.4 mm
MIS08
d1
M16 mm
MIS09
Q
mm
MIS10
Weight
g
MIS11
F1
23 kN