Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P703 - PIE DE MONTAJE CON FIJACIÓN LATERAL A TIERRA CON PERNO DE ACERO BAÑADO EN ZINC TIPO A - R15 CON BASE ANTIDESLIZANTE
Lista de materiales
P703080.TM14X13001
SHA256
INAME
Nombre interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
16 mm
MIS09
s
6.5 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
15 mm
MIS13
d1
mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
13000 N
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD