Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P703 - PIED DE MONTAGE AVEC FIXATION LATÉRALE AU SOL AVEC GOUJON EN ACIER ZINGUÉ TYPE A - R15 AVEC BASE ANTIDÉRAPANTE
Nomenclature
P703080.TM14X13001
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
16 mm
MIS09
s
6.5 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
15 mm
MIS13
d1
mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Poids
g
MIS16
F1
13000 N
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model