Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P706CIN - PIED DE MONTAGE AVEC FIXATION LATÉRALE AU SOL AVEC GOUJON EN ACIER INOXYDABLE TYPE B - R15
Nomenclature
P706080.TM20X19001CIN
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
7 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS12
R
15 mm
MIS13
d1
M20 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Poids
g
MIS16
F1
17000 N