Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P910 - SMALL MOUNTING FOOT WITH STEEL ARTICULATED STEM TYPE B - BALL R15 AND NON-SLIP BASE
Stückliste
P91060.TM20X17001
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60.5 mm
MIS02
D2
59 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
29 mm
MIS05
H3
22 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
7 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d16g
M20 mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Weight
gr
MIS12
F1
13 kN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen