Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P910 - SMALL MOUNTING FOOT WITH STEEL ARTICULATED STEM TYPE B - BALL R15 AND NON-SLIP BASE
Lista materiale
P91060.TM20X17001
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60.5 mm
MIS02
D2
59 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
29 mm
MIS05
H3
22 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
7 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d16g
M20 mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Weight
gr
MIS12
F1
13 kN
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD