카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
N172APA
Pneumax
Air service units
Modular FRL
AIRPLUS
Air intake
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/air_service_units/frl_modulari/airplus/mod_pa_airplus/mod_pa_airplus.prj},{NB=N172APA},{SIZE=2},{V=N},{C=A},{MIP=13},{WTEMP=-5 C +50 C},{AP=Indifferent},{WFS=-},{Y=5.5},{Q=15},{S=G3/8''}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
PA - Air intake
Bill of material
N172APA
SIZE
Size
2
2
V
Version
Metal inserts
Technopolymer thread
P : Die-cast alluminum body
Metal inserts
Technopolymer thread
P : Die-cast alluminum body
C
Connections
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
MIP
Max. inlet pressure
13
bar
WTEMP
Working temperature
-5°C +50°C
°C
WEIGHT
Weight
95.5
95.5
g
AP
Assembly positions
Indifferent
MFT
Max. fitting torque
16
16
Nm
WFS
Wall fixing screw
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청