Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PAA_H, PABA_H, PACA_H, PAA2HL, PABA2HL, PACA2HL, PAA2F_H, PABA2F__H, PACA2F__H, PAA2F_2HL, PABA2F_2HL, PACA2F_2HL - Polyacetal Plates With Hole Type
Bill of material
PAA2H-20-20-5-F6-G4.5-N3
PN
Part No.
GR
Grade
COLOR
Color
FSS
Finish Symbol Selection
NOM
Nominal
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
T
T Selection (0.1mm Increment for 2F)
mm
TTOLS
T Dimension Tolerance Selection
mm
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Selection
BNDS
Bolt Nominal Diameter Selection
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (Insert Length)
mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 0.5mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей