Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PAEC Capuchons
Nomenclature
HellermannTyton 166-50802
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Capuchon pour les gaines non métalliques, noir
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
10.000
NENNMASS
Ø nominal
mm
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
AUSSENDURC135
Ø ext. Max.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
E
Ø nominal
mm
F
Diamètre int. minimal
mm
G
Longueur
mm
H
Ø ext. Max.