카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PAGOB-12G02
REIKU
Connectors
Straight connectors
Male plastic thread
GAS thread
IP 54
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/straight_connectors/male_plastic_thread/gas_thread/ip54/pagob_g_g.prj},{NB=PAGOB-12G02},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=12},{G=1/2''},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{D=15.0},{G1=12.0},{L=36.0},{D1=24.5},{D2=15.3},{DMAX=24.5},{SW=17},{CNSMASSEXACT=0.47},{VE=50},{F1=3.5},{VERS=1},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_PAGOB_G.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
PAGOG/PAGOB, G - Straight Connector, male plastic thread
Bill of material
PAGOB-12G02
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
gray
black
gray
NW
Nominal width
12
12
mm
G
Thread
1/2''
D
Diameter
15.0
15.0
mm
G1
Height
12.0
12.0
mm
L
Height
36.0
36.0
mm
D1
Diameter
24.5
24.5
mm
DMAX
Diameter
24.5
24.5
mm
SW
Width across flats
17
17
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
0.47
0.47
VE
pcs.
50
INFOLINK
http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_PAGOB_G.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VPGRB/VPGRG, G - Reinforced Straight Connector, male plastic thread
REIKU
01.03.2024
PAGOG/PAGOB, PG - Straight Connector, male plastic thread
REIKU
01.03.2024
PMGOG/PMGOB, PG - Straight Connector, male metal thread
REIKU
01.03.2024
VMGRB/VMGRG, PG - Reinforced Straight Connector, male metal thread
REIKU
01.03.2024
FPAU - Ultra - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
PAGOG/PAGOB, M - Straight Connector, male plastic thread
REIKU
01.03.2024
RQG3-M - Plastic connector, quick-type straight, inner thread, conically se...
Flexa
25.04.2023
SILVYN® KLICK-M
LAPP
10.06.2024
RQG1-N - Plastic quick screw connector,conically sealing, with NPT outer th...
Flexa
22.03.2022
ALPA PA6 Locknuts
HellermannTyton
24.10.2022
RQGST-M - Plastic connector, quick type straight, connection to solid tube ...
Flexa
22.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청