Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thomson Linear
Description
Palier à rouleaux linéaires RoundWay - Palier à rouleaux linéaires RoundWay
Nomenclature
RW24A
PN
Part Number
T
Type
N
60 Case LinearRace
ND
Diamètre nominal
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
C
0.00 Pouce
D
0.00 Pouce
E
0.00 Pouce
F
Longueur
0.00 Pouce
G
Longueur
0.00 Pouce
H
Longueur
0.00 Pouce
J
Longueur
Pouce
KH
Trou
0.00 Pouce
L
0.00 Pouce
ND1
60 Case LinearRace - diamètre d
Pouce
ML
60 Case LinearRace - longueur maximale
0
MASS
60 Case Solid LinearRace - poids
lb/in
MASS2
Masse du roulement
0.00 lb
DLC
Capacité de charge dynamique
0 lb
M
0.00 Pouce
KB
Alésage
0.00 Pouce
SIZE
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés