Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
PAN-V0S - チューブカッター
部品表
133181 PAN-V0S-6
TNR
部品番号
TYP
形式
A
26.000 mm
B
48.200 mm
C
37.500 mm
D1
mm
D2
mm
E
20.000 mm
D
mm
X
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)