Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
PATS-100 - Side spring type
Bill of material
PATS-10015
MODEL
Pad type
Circle pad
OBJECT
Item
PATS-100
A
Pad dia
100 mm
B
106.000 mm
C
30.000 mm
JOINT
Size of PU tube
Rc 1/8'' mm
SL
Spring elasticity length
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen