Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
PATS-100 - Side spring type
Bill of material
PATS-10015
MODEL
Pad type
Circle pad
OBJECT
Item
PATS-100
A
Pad dia
100 mm
B
106.000 mm
C
30.000 mm
JOINT
Size of PU tube
Rc 1/8'' mm
SL
Spring elasticity length
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés