카탈로그: POWER JACKS
생성됨: 13.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
POWER JACKS
PB1-70D1
POWER JACKS
System Components
Plummer Blocks
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{powerjacks/system_components/plummer_blocks/pillow_blocks/pb1_70_ntn_ucp214d1.prj},{NB=PB1-70D1(70,D1)},{SD=70},{GN=D1},{PPATH=parts/ucp_pillow_blocks_asmtpl.prj},{H=79.4},{L=266},{J=210},{A=72},{N=25},{N1=28},{H1=27},{H2=157},{L1=77},{B=74.6},{S=30.2},{G=12.0},{SS=M10x1.25},{FB=M20},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UC214D1},{BLR=62.0},{BSLR=44.00},{CBLR=6350},{CBSLR=4500},{MASS=6.5},{UNX=PB1-70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
PB1-70-NTN UCP214D1
Bill of material
PB1-70D1
SD
Shaft Diameter
70
mm
UN
Unit Number
PB1-70D1
GN
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
H
Dimension
79.4
mm
L
Dimension
266
mm
J
Dimension
210
mm
A
Dimension
72
mm
N
Dimension
25
mm
N1
Dimension
28
mm
H1
Dimension
27
mm
H2
Dimension
157
mm
L1
Dimension
77
mm
B
Dimension
74.6
mm
S
Dimension
30.2
mm
G
Dimension
12.0
mm
SS
Set Screw
M10x1.25
FB
Fixed bolt
M20
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
GA-PF1/8
NNB
Nominal number of bearing
UC214D1
BLR
Cr Basic load rating
62.0
kN
BSLR
Cor Basic static load rating
44.00
kN
CBLR
Cr Basic load rating
6350
kgf
CBSLR
Cor Basic static load rating
4500
kgf
MASS
Mass
6.5
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청