Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PBB51_52 - Quick gripper with front end bolt, block part resin type
Bill of material
PBB51-M4
CODE
code
TYPE
type
Cushion block part resin type
MAT1
Main body material
S45C
SUR
Surface treatment of main body
MAT2
Material of cushion block part
Polyacetal (white)
MAT3
Spring material
SUS304-WPB
M
S
Itinerary
3
L
34.5
L1
20
L2
2
D
12
DD
d
5.5
F
4.5
H
7.5
LO1
Load (min)
19.4 N
LO2
Load (max)
29.1 N
LINK
weblink
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen