카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
PBC-1213
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Direct Contact Sliding Systems
Sleeve Bearing Carriages
Sleeve Bearing Carriages
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07030000/l4_d07030700/sleeve_bearing_carriages/pbc-1212.prj},{NB=PBC-1213},{PN=PBC-1213},{AMERSID=1046941},{APACID=-},{EMEAID=-},{HIDDEN=No},{SERIES=Precision Series},{DESCRIPTION=Carriage - to run on 9mm W Base},{C=20.000},{B1=8.050},{D3=0.254},{D4=2.540},{D5=4.5000},{D6=2.8702},{D7=0.254},{D8=2.540},{D9=30.000},{D10=7.210},{D11=1.0200},{D12=4.670000},{D13=2.2900},{D14=0.050},{D15=7.0600},{D16=5.0000},{DEXTRUDE1=30.000},{D1=1.8300},{D2=0.010},{D33=0.010},{D1EXTRUDE2=0.010},{D2EXTRUDE2=0.010},{D1FILLET1=0.508},{F=13.000},{G=15.000},{MINORDIAMETER=2.599},{ND=3},{PITCHHELIXSPIRAL=0.500},{D3HELIXSPIRAL1=13.000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/sleeve-bearing-carriages/pbc-1213}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
PBC-1212 - Linear Carriages - Low-Profile
Bill of material
PBC-1213
PN
Part No.
PBC-1213
PBC-1213
AMERSID
Americas ID
1046941
1046941
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
SERIES
Series
Precision Series
DESCRIPTION
Description
Carriage - to run on 9mm W Base
Carriage - to run on 9mm W Base
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/sleeve-bearing-carriages/pbc-1213
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청