Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBCT,C-PBCT - Bearing Units - Pillow Type
Bill of material
PBCT12
MODEL
Model
LV1
Place Of Origin
HMAT
Housing Material
Equivalent to FC200
BMAT
Bearing Material
Equivalent to SUJ2
RMAT
Rubber Sea Material
Nitrile Rubber (NBR)
SMAT
Set Screw Material
Equivalent to SCM435
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
H
30.2 mm
FIX04
H1
62 mm
FIX06
La
127 mm
FIX08
k
95 mm
FIX10
t
15 mm
FIX12
W
38 mm
FIX14
d1
19 mm
FIX16
d
13 mm
FIX18
M1
M6×0.75
FIX20
B
31.0 mm
FIX22
S
12.7 mm
FIX24
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
12.8 kN
FIX26
Basic Load Rating Cor (Static)
6.6 kN
FIX95
PDF
PDF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)