Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_10_120 - Signal Transformer
Bill of material
PC-10-120
PN
Part Number
PC-10-120
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 1.2VA Power, 115V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
1,2 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.19 lbs (0.09 kg)
LENGTH
Length
1.37 in. (34.8 mm)
WIDTH
Width
1.12 in. (28.4 mm)
HEIGHT
Height
1.18 in. (30 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    pc_10_440 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    pc_10_1000 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    pc_10_90 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    pc_10_2400 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)