PC-120-85
Bel Fuse
Signal Transformer
PC-120-85
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/pc_120_85/pc_120_85.prj},{NB=PC-120-85},{PN=PC-120-85},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V Input, 120VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=120VCT},{OP=60V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.56 lbs (0.25 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.62 in. (41.1 mm)},{SHA256=R6vpUekRcxh36Fb/D+nQd4nFHXjdUP3HjhtErZTqNwo=},{INAME=00550__pc2d102e0va}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_120_85 - Signal Transformer
Bill of material
PC-120-85
PN
Part Number
PC-120-85
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V Input, 120VCT Output Series
POWERVA
Power
10
VA
OS
Output Series
120VCT
OP
Output Parallel
60V
INPUT
Input
115V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청