Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_28_40 - Signal Transformer
Bill of material
PC-28-40
PN
Part Number
PC-28-40
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 1.2VA Power, 115V Input, 28VCT Output Series
POWERVA
Power
1,2 VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.19 lbs (0.09 kg)
LENGTH
Length
1.37 in. (34.8 mm)
WIDTH
Width
1.12 in. (28.4 mm)
HEIGHT
Height
1.18 in. (30 mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型