Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_28_800 - Signal Transformer
Bill of material
PC-28-800
PN
Part Number
PC-28-800
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 24VA Power, 115V Input, 28VCT Output Series
POWERVA
Power
24 VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.75 lbs (0.34 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
2.25 in. (57.2 mm)
HEIGHT
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    dpc_28_160 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    pc_10_1000 - Signal Transformer
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей