Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_34_700 - Signal Transformer
Bill of material
PC-34-700
PN
Part Number
PC-34-700
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 24VA Power, 115V Input, 34VCT Output Series
POWERVA
Power
24 VA
OS
Output Series
34VCT
OP
Output Parallel
17V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.75 lbs (0.34 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
2.25 in. (57.2 mm)
HEIGHT
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés