Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_40_20 - Signal Transformer
Bill of material
PC-40-20
PN
Part Number
PC-40-20
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V Input, 40VCT Output Series
POWERVA
Power
1 VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.16 lbs (0.07 kg)
LENGTH
Length
1 in. (25.4 mm)
WIDTH
Width
1.37 in. (34.8 mm)
HEIGHT
Height
0.83 in. (21.1 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen