PC50CNP06BAM1
Carlo Gavazzi
Sensors
Photoelectric Sensors
Polarized Retro Reflective Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/photoelectric_sensors/polarized_retro_reflective_sensors/pc50_plug.prj},{NB=PC50CNP06BAM1},{SHA256=iDlLoY3sYfYjxHp+g2au7IkSbRVXiausZmK/J9yySIo=},{INAME=pc50cnp06bam1},{NAME=pc50cnp06bam1},{NNCUSTOM=PC50PP},{NTCUSTOM=PC50 Polarized retro reflective},{NBCUSTOM=PC50CNP06BAM1},{LINACUSTOM=PC50CNP06BAM1},{STEPFILE=3D_PC50CNP_plug.stp},{PNGFILE=PC50CNP06BAM1.png},{CODE=PC50CNP06BAM1},{SENS=200÷6000},{SENADJ=270},{SENMOD=Retro-reflective},{LITYPE=Red light polarized},{LIWAVE=660},{SWOUT=1x selectable NPN/PNP NC+NO antivalent},{MUTIN=-},{PWDC=10÷30},{MXCURDC=200},{NLCUR=40},{CON=M12 plug},{HOU=Cubic, 50x50, plastic},{DIM1=17},{DIM2=50},{DIM3=50},{IP=IP67},{TMP=-20°÷+60°C/-4°÷+140°F},{DS=pc50cnp06bam1.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PC50 Plug
Bill of material
PC50CNP06BAM1
CODE
Code
PC50CNP06BAM1
PC50CNP06BAM1
SENS
Sensing range
200÷6000
mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
270
°
SENMOD
Sensing mode
Retro-reflective
LITYPE
Light type
Red light polarized
LIWAVE
Light wave lenght
660
nm
SWOUT
Switching output
1x selectable NPN/PNP NC+NO antivalent
MUTIN
Mute input
-
-
PWDC
Rated voltage DC
10÷30
Vdc
MXCURDC
Max output current DC
200
mA
NLCUR
No load current
40
mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
Cubic, 50x50, plastic
DIM1
Width
17
mm
DIM2
Height
50
mm
DIM3
Depth
50
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
C°/°F
DS
Datasheet
pc50cnp06bam1.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청