Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PCD106M - Spur Gears - 1.0 Module 6mm Bore 6mm Face 20º Pressure Angle - Molded Delrin®
Bill of material
PCD106M-24
PN
Product No.
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Delrin
QC
Quality Class
DIN 12/AGMA 4
MOD
Module
1.0
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
HD
Hub Diameter
16 mm
B
Bore
6 mm
FW
Face Width
6 mm
HS
Hub Style
pin hub
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)