Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PCEA_H, PCEAV_H, PCCES_H, PCCESV_H - Ceramics Circular Plates - Hole Machining Type
Bill of material
PCEA2H-20-0-1-10-N3
PN
Part No.
PCEA2H-20-0-1-10-N3
TP
Type Selection
Hole Type
MAT
Material
FP
Finish Precision
NO
Nominal
D
D 5mm Increment (10mm Increment for Steatite)
mm
Введите значение для D
D 5mm Increment (10mm Increment for Steatite)
mm
cm
inch
ft
DTOL
D Tolerance
+/- 1 mm
ALT1
Outer Diameter Dimension
DC
DC 1mm Increment
mm
V
V 1mm Increment
mm
VTOL
V Tolerance
+/- 0.15 mm
T
T Selection
mm
TTOL
T Tolerance
+/- 0.1 mm
HT
Hole Type
N (Through Hole)
BNDS
N Bolt Nominal Diameter Selection
mm
ALT2
Through Hole Tolerance
NTOL
N Tolerance
+/-0.2 mm
DD
d
3.5 mm
PCD
P.C.D. 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей