Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PCEA_H, PCEAV_H, PCCES_H, PCCESV_H - Plaques circulaires en céramique - Type usinage des trous
Nomenclature
PCEA2H-20-0-1-10-N3
PN
Référence pièce
PCEA2H-20-0-1-10-N3
TP
Sélection du type
Type à trous
MAT
Matériau
FP
Précision des finitions
NO
nominale
D
Incrément D de 5mm (Incrément de 10mm pour stéatite)
mm
Entrez la valeur pour D
Incrément D de 5mm (Incrément de 10mm pour stéatite)
mm
cm
inch
ft
DTOL
Tolérance D
+/- 1 mm
ALT1
Dimension du diamètre externe
DC
DC Incrément de 1mm
mm
V
V Incrément de 1 mm
mm
VTOL
Tolérance V
+/- 0.15 mm
T
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/- 0.1 mm
HT
Type à trous
N (trou traversant)
BNDS
N Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
ALT2
Tolérance du trou traversant
NTOL
N Tolérance
+/-0.2 mm
DD
d
3.5 mm
PCD
P.C.D Incrément de 1mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés