Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
PCFSS - Servomotoriduttore brushless a vite senza fine in accciaio inox
Lista materiale
PCFSS 55/50 5
TYP
Tipo
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 82%
SS
Tipologia acciaio inox
AISI 304
AS
Standard applicabile
PWCL
Lunghezza cavo di potenza
RCL
Lunghezza cavo resolver
DRV
Tensione azionamento
230Vac
RP
Potenza nominale
RS
Velocità nominale
600rpm
TRS
Coppia alla velocità nominale
CRS
Corente alla velocità nominale
J
Inerzia rotorica
FBK
Feedback
Resolver 2poli - tensione in ingresso 7Vrms 10kHz
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
TP
Protezione termica
Contatto NC 140°C
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
IP
Grado di protezione
IP69K
WT
Peso