Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PCHEH, PCHED - 工程塑料块状链 - 1列型
明细表
PCHEH40-4
PN
型号
PCHEH40-4
SPEC
规格
COLOR
颜色
白色
NOMI
No.
40
NL
节数
P
Pitch
12.70 mm
C
7.95 mm
W
20 mm
H
12.7 mm
HH1
h1
6.7 mm
HH2
h2
6.0 mm
UNIT
1条节数
240连接(周长3048mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型