Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PCHEH, PCHED - Engineering Plastic Block Chains - 1 Row Type
Stückliste
PCHEH40-4
PN
Teile-Nr.
PCHEH40-4
SPEC
Spezifikationen
COLOR
Farbe
weiß
NOMI
Nr.
40
NL
Anz. Glieder
P
Pitch
12.70 mm
C
7.95 mm
W
20 mm
H
h
12.7 mm
HH1
h1
6.7 mm
HH2
h2
6.0 mm
UNIT
1 Unit Number of Links
240 (Länge=3048mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen