Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PCHEH, PCHED - Engineering Plastic Block Chains - 1 Row Type
Nomenclature
PCHEH40-4
PN
Réf. pièce
PCHEH40-4
SPEC
Specification
COLOR
Couleur
White
NOMI
40
NL
Nombre de maillons
P
Pitch
12.70 mm
C
c
7.95 mm
W
20 mm
H
12.7 mm
HH1
h1
6.7 mm
HH2
h2
6.0 mm
UNIT
1 Unit Number of Links
240 (longueur=3048mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés