Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PCHEH, PCHED - Engineering Plastic Block Chains - 1 Row Type
Lista materiale
PCHEH40-4
PN
Cod. comp.
PCHEH40-4
SPEC
Specification
COLOR
Colore
White
NOMI
N.
40
NL
N. di maglie
P
Pitch
12.70 mm
C
c
7.95 mm
W
20 mm
H
12.7 mm
HH1
h1
6.7 mm
HH2
h2
6.0 mm
UNIT
1 Unit Number of Links
240 (Lunghezza 3048mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD