카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
PCON-CFB-56SPWAI-NP-0-0
IAI
Controller
Position Controller
PCON
Powered by
CAD모델 선택
{iai/controller/position_controller/pcon/pcon_cfb_asmtab.prj},{NB=PCON-CFB-56SPWAI-NP-0-0},{SER=PCON},{TYPE=High-Thrust Actuator Connection Type},{MOT=56SP},{EN=WAI : Battery-less Absolute},{IOTYPE=NP},{CL=0},{V=DC24V},{ABS=Without entry},{MO=},{TYPEX=CFB},{COMMENT=The controller external form does not depend on the kind of I/O type},{PPATH=pcon_cb_cgb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
PCON-CFB/CGFB
Bill of material
PCON-CFB-56SPWAI-NP-0-0
CNSORDERNO
Order number
PCON-CFB-56SPWAI-NP-0-0
PCON-CFB-56SPWAI-NP-0-0
SER
Series
PCON
TYPE
Type
High-Thrust Actuator Connection Type
High-Thrust Actuator Connection Type
MOT
Motor
56SP : 56 Angle pulse motor
60P : 60 Angle pulse motor
86P : 86 Angle pulse motor
56SP : 56 Angle pulse motor
60P : 60 Angle pulse motor
86P : 86 Angle pulse motor
EN
Encoder
WAI : Battery-less Absolute
IOTYPE
I/O Type
NP: PIO specification (NPN type)
PLN: Pulse-train (NPN type)
PN: PIO specification (PNP type)
PLP: Pulse-train (PNP type)
DV: DeviceNet connection specification
CC: CC-Link connection specification
PR: PROFIBUS-DP connection specification
CN: CompoNet connection specification
ML: MECHATROLINK II connection specification
ML3: MECHATROLINK III connection specification
EC: EtherCAT connection specification
EP: EtherNet/IP connection specification
PRT: EtherNet/IP connection specification
CIE : CC-Link IE Specification
NP: PIO specification (NPN type)
PLN: Pulse-train (NPN type)
PN: PIO specification (PNP type)
PLP: Pulse-train (PNP type)
DV: DeviceNet connection specification
CC: CC-Link connection specification
PR: PROFIBUS-DP connection specification
CN: CompoNet connection specification
ML: MECHATROLINK II connection specification
ML3: MECHATROLINK III connection specification
EC: EtherCAT connection specification
EP: EtherNet/IP connection specification
PRT: EtherNet/IP connection specification
CIE : CC-Link IE Specification
CL
I/O Cable lenght
0 : No cable
2 : 2m
3 : 3m
5 : 5m
0 : No cable
2 : 2m
3 : 3m
5 : 5m
m
V
Volt
DC24V
V
ABS
Without entry
MO
Mounting
Screw
DN : DIN Rail
Screw
DN : DIN Rail
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PCON-CB/CGB
IAI
24.01.2022
SCON - CB/CGB/LC/LCG
IAI
09.12.2022
ACON-CB/CGB
IAI
13.02.2019
PCON-CYB/PLB/POB
IAI
24.01.2022
SCON - CA
IAI
24.01.2022
MCON - C/CG
IAI
13.02.2019
PCON-CA
IAI
24.01.2022
XSEL - P - 3
IAI
19.11.2018
PSA - 24
IAI
26.10.2021
RESU-1/2
IAI
26.10.2021
SCON - CB/CGB/LC/LCG (for Servo Press)
IAI
24.01.2022
RCP6-SA7C
IAI
17.01.2022
MSEL
IAI
30.05.2023
RCON - Ass'y
IAI
01.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청