PCP16-M6-H15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pcp01_30.prj},{NB=PCP16-M6-H15},{CODE=PCP16},{TYPE=L type-Horizontal adjustment type},{THR=Fine thread},{MAT=S45C},{SUR=Black coating},{M=6},{H=15},{HPOOL=15,20},{H1=6},{T=10},{MXP=6x0.75},{W=10},{W1=0},{L=32},{L1=0},{B=0},{P=10},{S=8.0},{DD=0.0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V=4.5},{C=2},{G=17},{G1=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 135
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PCP01_30 - 定位调整螺钉块·L型·纵向调整型/横向调整型/底部安装型
明细表
PCP16-M6-H15
CODE
代码
PCP16
PCP16
TYPE
类型
L型-横向调整型
L型-横向调整型
THR
螺纹
细牙螺纹
细牙螺纹
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
M
6
6
H
15
20
15
20
mm
H1
6
6
mm
T
10
10
mm
MXP
Mx螺距
6x0.75
6x0.75
W
10
10
mm
W1
0
0
mm
L
32
32
mm
L1
0
0
mm
B
0
0
mm
P
10
10
mm
S
8.0
8.0
mm
DD
d
0.0
0.0
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
V
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm
G
17
17
mm
G1
0
0
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PCQ01_10 - 定位调整螺钉块·T型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PCT01_15 - 定位调整螺钉块·侧面沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TDD01 - 带挡块止动螺栓·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PEX01_11 - 工件导块·印刷电路板用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDP21_22 - 方形挡块·孔型选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PCN01_20 - 定位调整螺钉块·沉孔带螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PFC01_21 - 止回组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PCM01_11 - 定位调整螺钉块·双孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDS01_25 - 方形挡块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDP01_16 - 方形挡块·尺寸选择型/尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KAC01_02 - 气压用连接块·I形·端面贯穿·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDN01 - 导板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PBP01_17 - 调整螺钉块·沉孔型/沉孔带螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求