Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PCPNA shaft - Work Detection Units
Bill of material
PCPNA8S-30shaft
PN
Part No.
PCPNA8S-30shaft
MATB
Material of Body
6061 Aluminum
STB
Surface Treatment of Body
Clear Anodize
MATP
Material of Pin
1045 Carbon Steel
STP
Surface Treatment of Pin
Electroless Nickel Plating
MATS
Material of Spring
304 Stainless Steel-WPB
AC
Accesories
Set Screw M4 1pc
D
8 mm
SS
Springs Selection
LS
L Selection
mm
LMIN
Load min.
1.2 N
LMAX
Load max.
3.6 N
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей