Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
PCS-90FMC 90°-Kompressionsverschraubung, IP65
Stückliste
HellermannTyton 166-31603
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MATERIAL
Material
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Farbe
Metall (ML)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
HOEHEH
Höhe H
mm
NENNMASS
Nennmaß
mm
NENNGROESS129
Nenngröße in Zoll
sonstige
BETRIEBSTE130
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
KLEINSTERI134
Kleinster Innendurchmesser
mm
URL1
Deeplink (de)
Deeplink(de)
K
Gewinde
L
Gewindelänge
mm
M
Höhe
mm
N
SW Grundkörper
mm
O
Min. Bohrloch Größe
mm
P
SW Grundkörper
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen