Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PCS-90FMC raccord à compression 90°, IP65
Nomenclature
HellermannTyton 166-31603
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord à compression métallique, filetage fixe
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Couleur
Métal (ML)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
NENNMASS
Ø nominal
mm
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
KLEINSTERI134
Ø int. Min.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Pas
L
Longueur du pas
mm
M
Hauteur
mm
N
SW corps principal
mm
O
Diamètre int. minimal
mm
P
SW corps principal
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés