Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PCS-FMC raccord à compression avec filetage fixe, IP65
Nomenclature
HellermannTyton 166-31008
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord métallique, filetage fixe
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Laiton nickelé
FARBE
Couleur
Métal (ML)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
NENNMASS
Ø nominal
mm
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-100 °C à +300 °C
KLEINSTERI134
Ø int. Min.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Pas
M
Longueur du pas
mm
N
Diamètre int. minimal
mm
O
Longueur
mm
P
SW corps principal