PCS-MP20-160
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Die & Mold Components
Mold Pins & Sleeves
Core, Return & Ejector Pins
Ejector Pins
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s04000000/l3_s04040000/l4_s04040100/p190060/pcs-mp015-125.prj},{NB=PCS-MP20-160},{PN=PCS-MP20-160},{AMERSID=1137781},{APACID=-},{EMEAID=-},{D1=20.0},{D2=26},{T=8.0},{R=1.0},{L=160},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 59
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
PCS-MP015-125 - Ejector Pins
Bill of material
PCS-MP20-160
PN
Part Number
PCS-MP20-160
PCS-MP20-160
AMERSID
Americas ID
1137781
1137781
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
D1
d1 Pin Diameter
20.0
20.0
mm
D2
d2 Head Diameter
26
26
mm
T
T Head Thickness
8.0
8.0
mm
R
r Radius
1.0
1.0
mm
L
L Length
160
160
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
237.1. - Ejector pin, hardened, DIN 1530-1 Shape A
FIBRO
22.11.2023
PCS-JMP01-150 - Ejector Pins
Essentra Components
11.08.2014
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Berylliu...
D-M-E
27.05.2024
Ejector pins - nitrided - A Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material ...
D-M-E
27.05.2024
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
27.05.2024
WZ 7065 Typ(e) DIN 9861-HWS, Material HWS 12% Cr 62 ± 2 HRC - Punches - har...
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청