Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Welkerbearing
Description
PCS - Pin Clamp
Bill of material
C1601AB00A035KA
PN
Part Number
C1601AB00A035KA
SER
Series
C - PCS Body
PD
Pin Diameter
mm
Wert eingeben für PD
Pin Diameter
mm
cm
inch
ft
PT
Pin Type
ACT
Actuator
SW
Switch Assembly
SP
Sensor Position/Switch Selection
PTP
Port Type & Position or Electrical Position
BD
Backup Diameter
mm
Wert eingeben für BD
Backup Diameter
mm
cm
inch
ft
BDS
Backup Distance
mm
OPT
Options
A
80 mm
B
74 mm
C
59 mm
D
30.00 mm
E
60.00 mm
F
60 mm
G
8 mm
H
16 mm
J
M8 x 1.25
K
16 mm
L
16.01 mm
M
19 mm
N
108 mm
P
1/4
R
18 mm
S
35 mm
T
11 mm
U
4.6 mm
W
Weight
12 LBS lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen